2-Leiter / 2-Pin-Basisklemme 2022

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2022-1401
2022-1404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Aufbau

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrauL

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 690 Nennspannung (Details)(V) 690
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support