2-Leiter/ 2-Pin-PE-Basisklemme Serie 2022

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2022-1407

Teilenummer
2022-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 32 Nennspannung (Details)(V) 690 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter/ 2-Pin-PE-Basisklemme Serie 2022, die Teilenummer ist 2022-1407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022-1407.

Technischer Support