2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2002【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1671/401-000
2002-1672/401-000
2002-1674/401-000
2002-1971/401-000
2002-1972/401-000
2002-1974
2002-1974/401-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 7.548Grau-

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 7.548Orange-

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 7.548Blau-

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 8.361GrauL

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8.361Orange-

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 8.321BlauN

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 8.361BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption
Industrieprodukte Ja

Technischer Support