2-Leiter-N-Trennklemme 2002【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-7214

Teilenummer
2002-7214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 38.10
Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 10.155 Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Aufbau N Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support