2-Leiter-N-Trennklemme 781【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

781-643

Teilenummer
781-643
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 6 Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 17.834 Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Aufbau N Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-N-Trennklemme 781, die Teilenummer ist 781-643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 781-643.

Technischer Support