2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 780【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

780-992

Teilenummer
780-992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 750
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Gewicht(g) 8.548
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 780, die Teilenummer ist 780-992.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780-992.

Technischer Support