Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Nennspannung(V) | 500 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften