2-Pin-Basisklemmenblock 769【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-163/769-313
769-164/769-313
769-165/769-313
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)

33.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 616.1016.10325.404

43.35 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 821.1021.10433.118

52.03 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1026.1026.10540.832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5 Klemmbreite(mm) 5
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 500 Pins pro Reihe 2
Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Basisklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support