Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-208/281-410 |
769-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 28.5 | 5 | 8 | 0.5 | 250 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 7.53 | Grau | Diodenanschluss | Zugfeder | |
107.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Weiß | Basisterminal | Plug & Clip |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften