3-Leiter-Aktrorenklemme 2000【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Aktrorenklemme 2000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-5310/102-000
2000-5310/1101-951
2000-5310/1102-950
2000-5317/102-000
2000-5317/1102-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

409.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 250

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 24

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 24

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 250

1,015.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Inhalt(Stk.) 50 Klemmbreite(mm) 7
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 13.5
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 3 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Aktorklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + PG-Anschluss
Industrieprodukte Ja

Technischer Support