Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-555 |
280-583 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Anzahl der Zeilen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 55.50 | 2 | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 3 | 63.50 | 3 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 |
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Aktorklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Anzahl der Zeilen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften