Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2004-1311/1000-400 |
2004-1311/1000-401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | |
381.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 6.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 1.5 | Nennspannung(V) | 250 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Gewicht(g) | 9.67 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Diodenanschluss | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + 1 Diode | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften