3-Leiter-Diodenklemme 280【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-673/281-410
280-673/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Gewicht
(g)

573.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -98-

552.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 58-7.976

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Nennstrom(A) 0.5
Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode Industrieprodukte Ja

Technischer Support