3-Leiter-Doppelstockklemme 870【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Doppelstockklemme 870

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-531
870-532
870-533
870-534
870-535
870-536
870-537
870-538
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6314GrauZweifachport-DurchführungL

184.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2313.415GrauZweifachport-DurchführungL

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2313.999GrauZweifachport-DurchführungN

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ------

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2315.676GrauDualport-PG-TerminalN

240.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2315.3GrauDualport-PG-TerminalL

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2-15.5Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6314.183GrauZweifachport-DurchführungL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 40 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 6
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 2
Pins pro Reihe 3 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support