Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-675
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Doppeldurchgangsklemme 280, die Teilenummer ist 280-675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-675.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften