3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 279【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

279-993

Teilenummer
279-993
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 550
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 279, die Teilenummer ist 279-993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-993.

Technischer Support