3-Leiter-Schutzleiterklemme 280【100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Schutzleiterklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-687
280-687/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindereigenschaften

552.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage -

578.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support