Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
281-637 |
281-637/999-950 |
281-687 |
281-687/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 37 | - | ||
606.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 37 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 29 | - | ||
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 29 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 32 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften