3-Leiter-Schutzleiterklemme 282【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-687
282-687/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage -13120.20.224--

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 812-0.500.52027.59Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.50
Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8 Nennstrom(A) 41
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support