3-Leiter-Schutzleiterklemme 284【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

284-687/999-950

Teilenummer
284-687/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Länge)(mm) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Nennstrom(A) 57 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10
AWG (min.) 20 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Gewicht(g) 40.044 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Schutzleiterklemme 284, die Teilenummer ist 284-687/999-950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 284-687/999-950.

Technischer Support