3-Leiter-Schutzleiterklemme 780【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
780-637
780-637/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Gewicht(g) 14.35 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support