3-Leiter-Schutzleiterklemme 880【100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Schutzleiterklemme 880

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880-687
880-687/999-940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Gewicht
(g)

650.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -12.139

650.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2511.899

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 29
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support