3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 2000【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 2000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-5311/1101-951
2000-5311/1102-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Inhalt(Stk.) 50 Klemmbreite(mm) 7
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 13.5
Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 3 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support