• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 270【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

270-560/281-434

Teilenummer
270-560/281-434
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

260.40 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7
Abisolierlänge (min.)(mm) 6 Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + rote LED Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 270, die Teilenummer ist 270-560/281-434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 270-560/281-434.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support