3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 280【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Initiatorenklemme, LED 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-560/281-434
280-561/281-413
280-570/281-434
280-571/281-413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Anzahl der Zeilen

357.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 255.503

414.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 255.503

578.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ---

600.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 563.504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20
Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + rote LED
Industrieprodukte Ja

Technischer Support