Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-567 |
280-574 |
280-577 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 20 | 55.50 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | |
58.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 10 | 63.50 | 5 | 5 | 3 | - | + PG-Anschluss | ||
128.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | 63.50 | 6 | 6 | 3 | - | + PG-Anschluss |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalterklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften