3-Leiter-Initiatorenklemme 2000【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2000-5311

Teilenummer
2000-5311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

403.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Inhalt(Stk.) 50 Klemmbreite(mm) 7
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 13.5
Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 3 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Initiatorenklemme 2000, die Teilenummer ist 2000-5311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2000-5311.

Technischer Support