3-Leiter-Initiatorenklemme 270【10-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
270-560
270-564/281-483
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage

102.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 3 Farbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + grüne LEED Industrieprodukte Ja

Technischer Support