3-Leiter-Initiatorenklemme 280【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Initiatorenklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-553
280-560
280-563
280-571
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Steckverbindertyp (Kategorie) Steckverbindereigenschaften

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 355.502040033-Näherungsschalterklemme-

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 355.502040033-Näherungsschalterklemme-

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 355.501040033-N Terminal-

497.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 463.5062504-18.147Näherungsschalterklemme+ PG-Anschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Farbe Grau
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support