• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme 270【10 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme 270

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
270-577
270-586
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

34.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage

34.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 39
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7
Abisolierlänge (min.)(mm) 6 Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 3 Verschmutzungsgrad 3 Farbe Orange
Steckverbindertyp (Kategorie) Aktorklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support