3-Leiter-Schirmleiterklemme 2002【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-6308

Teilenummer
2002-6308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

519.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 38.90
Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3 Gewicht(g) 8.648
Farbe Weiß Steckverbindertyp (Kategorie) Schirmklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Schirmleiterklemme 2002, die Teilenummer ist 2002-6308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-6308.

Technischer Support