3-Leiter-Durchgangsklemme 2000【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-1302
2000-1305
2000-1306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4.32Orange

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4.34Schwarz

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4.32Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 3.50 Produktgröße (Breite)(mm) 3.50 Klemmbreite(mm) 3.50
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 13.5 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1 AWG (min.) 24 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Technischer Support