Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3-Leiter-Durchgangsklemme 2001【100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme 2001

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1302
2001-1303
2001-1305
2001-1306
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gewicht
(g)
Farbe

89.53 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 4.4Orange

89.53 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 4.326Rot

89.53 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 4.326Schwarz

89.53 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 4.326Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 4.2 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20 Klemmbreite(mm) 4.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support