3-Leiter-Durchgangsklemme 2004【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme 2004

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2004-1302
2004-1303
2004-1305
2004-1306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

98.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8.6Orange

76.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8.37Rot

76.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 7.86Schwarz

87.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 7.86Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 6.20 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20 Klemmbreite(mm) 6.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Technischer Support