Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2006-1302
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 7.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 | Klemmbreite(mm) | 7.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Nennstrom(A) | 41 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 8 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 11.845 | Farbe | Orange | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Durchgangsklemme 2006, die Teilenummer ist 2006-1302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-1302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften