Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2016-1302 |
2016-1303 |
2016-1305 |
2016-1306 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Gewicht (g) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.63 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 30 | Orange | ||
89.63 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 26.712 | Rot | ||
89.63 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 26.712 | Schwarz | ||
104.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 26.712 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.90 | Produktgröße (Länge)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 18 |
Nennstrom(A) | 76 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 25 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 3 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften