3-Leiter-Durchgangsklemme 781【50-100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme 781

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-631
781-631
781-651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

240.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1003780010.401GrauL

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5043.50100011.706GrauL

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5043.50100011.7BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 6 Produktgröße (Breite)(mm) 6
Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 32
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support