3-Leiter-Durchgangsklemme 870【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-682
870-683
870-685
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5.928Orange

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6.158Rot

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6.158Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.50
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 6 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support