Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
880-662 |
880-662/999-940 |
880-664 |
880-664/999-940 |
880-681/999-940 |
880-682 |
880-682/999-940 |
880-684 |
880-684/999-940 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 50 | 400 | 10.701 | Orange | - | + Abschirmleiter | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 50 | 400 | 10.711 | Orange | - | + Abschirmleiter | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 50 | 400 | 10.701 | Blau | N | + Abschirmleiter | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 50 | 400 | 10.711 | Blau | N | + Abschirmleiter | |
202.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 800 | 8.679 | Grau | L | - | |
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 1 | 100 | 800 | 8.679 | Orange | - | - | |
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 3 | 100 | 800 | 8.679 | Orange | - | - | |
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 1 | 100 | 800 | 8.679 | Blau | N | - | |
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 1 | 100 | 800 | 8.679 | Blau | N | - |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 29 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 25 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften