Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-1301 |
2002-1302 |
2002-1303 |
2002-1304 |
2002-1305 |
2002-1306 |
2002-6301 |
2002-6302 |
2002-6303 |
2002-6304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Querschnitt (mm²) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 12 | 10 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | - | - | 3-Leiter | Grau | L | - | - | ||
158.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.9 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Rot | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 12 | 10 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | - | - | 3-Leiter | Blau | N | - | - | ||
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Schwarz | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Gelb | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 1 | 100 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.447 | - | Grau | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
158.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 100 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.474 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 100 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Rot | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
158.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 1 | 100 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Querschnitt(mm²)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften