Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
279-682 |
279-685 |
279-686 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Pins pro Reihe | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 8 | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 1.5 | 3 | Orange | |
147.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 8 | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 1.5 | 3 | Schwarz | |
141.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 14 | 12 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 4 | Gelb |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Nennstrom(A) | 18 |
Nennspannung(V) | 800 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Pins pro Reihe
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften