• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

3-Leiter-Durchgangsklemme 280

3-Leiter-Durchgangsklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-641
280-650
280-653
280-671
280-672
280-681
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktgröße (Höhe)
(mm)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

114.47 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 36.503-GrauL

122.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28-7.573Orange-

122.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 283-Rot-

122.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 283-Schwarz-

122.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 283-Gelb-

103.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support