3-Leiter-Durchgangsklemme 281【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-678
281-679
281-685
281-686
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

108.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Orange

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Rot

108.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Schwarz

108.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 29
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support