3-Leiter-Durchgangsklemme 282【25-50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme 282

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-682
282-694
282-699
282-993
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Verschmutzungsgrad Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

89.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 25418000.20.2243Orange--

93.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

89.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25418000.20.2243GrauL+ Testoption

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 50395500.500.520-GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.50 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 12
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support