Durchgangs- und Schutzleiterklemme, mit Hebel und Drücker 2116【20 Stk. pro Packung】

Durchgangs- und Schutzleiterklemme, mit Hebel und Drücker 2116

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2116-5301
2116-5304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

158.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau

158.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.1
Produktgröße (Länge)(mm) 113.50 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Nennstrom(A) 90 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 25
Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Steckverbindereigenschaften + Hebel
Industrieprodukte Ja

Technischer Support