3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Drücker 2102【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Drücker 2102

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2102-5301
2102-5304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Grau

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 72.20 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Technischer Support