Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2106-5301 |
2106-5304 |
2206-1304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Nennspannung (V) | Pins pro Reihe | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3 | 25 | 90.80 | 800 | 3 | Grau | |
108.93 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 25 | 90.80 | 800 | 3 | Blau | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 1 | 73.30 | - | 2 | Grün-Gelb |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 | Klemmbreite(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 15 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 13 | Nennstrom(A) | 41 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 8 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Nennspannung(V)
Pins pro Reihe
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften