3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2102【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2102

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2102-1301
2102-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

98.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Grau

98.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Technischer Support