3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2106【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2106-1304

Teilenummer
2106-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.39 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 90.80 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50 Klemmbreite(mm) 7.50
Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13 Nennstrom(A) 41
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + Hebel Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2106, die Teilenummer ist 2106-1304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2106-1304.

Technischer Support