Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 4.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 |
Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 3 | Typ (Sonstiges) | 3-Leiter | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften